igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
35 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
32 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 460.85 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 8,295.30
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 2700.05.063.0.ESDTHB 8,295.30
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2700.05.063.0.ESD5063