igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
62 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
56 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,265.49 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 13,920.39
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 14240.05.150.0.ESDTHB 13,920.39
ESD energy chain series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 62mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit14240.05.150.0.ESD50150