igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
62 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
56 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
135 mm
Article Structure & Price Calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
฿488.11 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง฿5,369.21
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 14240.05.135.0THB 5,369.21
Series 14240 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 62mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot14240.05.135.050135