igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
40 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
36 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
80 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งขอใบเสนอราคา
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2.40.050.080.0Price upon request
Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR2.40.050.080.05080