igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
40 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
36 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
40 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 500.45 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 18,016.20
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E6.40.040.063.0.ESDTHB 18,016.20
ESD energy chain series E6.40 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 40mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.0.ESD4063