igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
52 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
46 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
40 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 550.15 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 18,705.10
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E6.52.040.075.0.ESDTHB 18,705.10
ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075