igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
36.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 140.98 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,537.64
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : Z26.07.063.0THB 2,537.64
Energy chain series Z26 | Split crossbars along the inner radius| Inner height: 36.5mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ26.07.063.07563