E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm

easy chain series E065.2
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain series E065.2
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
11.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
19.5 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,603.98
THB 23.94 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E065.2/9.018.0THB 1,603.98
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา