igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
11.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 30.59 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,049.53
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E065.3/9.018.0THB 2,049.53
Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE065.3/9.018.03018