igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
56 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
50 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
135 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 699.58 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,695.38
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 4040C.05.135.0THB 7,695.38
Energy chain series 4040C | For long travels and demanding applications | Inner height: 56mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135