Energy tube 7838C | Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 42mm

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
38 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 8,003.70
THB 533.58 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 7838C.05.125.0THB 8,003.70
Energy tube 7838C | Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 42mm