igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
35 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
31 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 160.83 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,433.20
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E6.35.030.055.0THB 6,433.20
Energy chain E6.35 series | Extremely low vibration, cleanroom suitable, lids removable along the inner and outer radius | inner height: 35mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.35.030.055.03055