iglidur® A500, polysorb disc spring

For temperatures up to +250°C, FDA-compliant, lightweight

iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
1 จาก 2
iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: A500TEM-05
  • วัสดุ: iglidur® A500
  • รูปร่าง: ดิสก์สปริง (Disc springs)
  • ขนาด:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • ชิ้นส่วน iglidur® A500 เพิ่มเติม
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
  • iglidur® A500: High temperature material
  • Compensation of axial clearance and manufacturing tolerances
  • Lightweight

iglidur® A500 | The endurance runner at higher temperatures in the food sector
Plain bearings made of iglidur® A500 are approved for direct contact with foodstuffs. They have an exceptionally good chemical resistance and are thus suitable for the most difficult applications in the environment of machines for the food industry. Although iglidur® A500 is a very soft material, it also has excellent compressive strength, even at high temperatures.

Typical application areas

Beverage industry
Food industry
Medical technology

Here you will find further possible applications:
Industry solutions

 
When to use iglidur® A500?
  • When FDA compliance is required
  • When a high chemical resistance is required
  • When good abrasion resistance is required
  • Temperature-resistant from -100°C to +250°C
When not to use iglidur® A500?
Use our filter options to find the suitable product 

ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา