1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: JVSI-0608-06
- วัสดุ: iglidur® J
- รูปร่าง: แบริ่งที่โหลดล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีช่องว่าง ยกเลิก
- ขนาด:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- ชิ้นส่วน iglidur® J เพิ่มเติม
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSI - clearance-free pre-loaded bearings
iglidur® JVSI are clearance-free in the unloaded state due to the axial and/or radial pre-tension. The iglidur® J material has extremely low coefficient of friction in dry operation and a very low stick-slip effect. Ideal for "antivibration mounting" of pedal box bearings, etc.
iglidur® JVSI are clearance-free in the unloaded state due to the axial and/or radial pre-tension. The iglidur® J material has extremely low coefficient of friction in dry operation and a very low stick-slip effect. Ideal for "antivibration mounting" of pedal box bearings, etc.
When to use it?
| When not to use it?
|
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?