iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
1 จาก 2
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: M260SM-2024-25
  • วัสดุ: iglidur® M260
  • รูปร่าง: Sleeve bearings
  • ขนาด:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • ปรับขนาด
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 was specially developed for use in harsh environments. In addition, care was taken during development to ensure that the material can be used particularly well for injection-moulded thick-walled bearings. This makes iglidur M260 particularly suitable for applications in which thick-walled bearings are to be used or replaced that are as robust as possible at the same time.
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา