iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI drawing
1 จาก 2
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: Q3ESI-1620-16
  • วัสดุ: iglidur® Q3E
  • รูปร่าง: ตลับลูกปืนแบบปลอก
  • ขนาด:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • ชิ้นส่วน iglidur® Q3E เพิ่มเติม
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

New two-component heavy-duty plain bearings for large quantities iglidur®

Q3E - extremely robust

The excellent tribological properties of the iglidur® Q3 are embedded in a high-strength outer in this iglidur® multi-component bearing. The result is low wear combined with even higher resistance to mechanical loads.


Short product presentation

ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา