iglidur® FPF, sleeve bearing, mm

iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
1 จาก 2
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: FPFSM-0608-06
  • วัสดุ: iglidur® FPF
  • รูปร่าง: Sleeve bearings
  • ขนาด:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • ปรับขนาด
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application

The new material iglidur FPF is not only conductive and therefore ideal for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.

ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา