1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: Q290SM-1416-20
- วัสดุ: iglidur® Q290
- รูปร่าง: Sleeve bearings
- ขนาด:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur ® Q290 | สำหรับการรับน้ำหนักปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะกับเพลาอ่อน
iglidur ® Q290 โดดเด่นด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานในการใช้งานแบบหมุนเหวี่ยงที่ต้องทนทานสูง การใช้งานที่พบได้บ่อย เช่น ในเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเพลา "อ่อน" (เช่น ชุบสังกะสี) นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระที่เกิดกับเพลาได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
พื้นที่ การใช้งานทั่วไป
- วิศวกรรมเกษตร
- เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
ควรใช้งานเมื่อใด?
- หากเป็นวัสดุที่ทนทานเพื่อความแข็งแกร่ง
เงื่อนไขการใช้งาน (เกษตรกรรม, เครื่องจักรกลก่อสร้าง, ...)
สำหรับโหลดไดนามิกระดับปานกลางถึงสูง
สำหรับใช้งานกับเพลา "อ่อน"
ไม่ควรใช้งานเมื่อใด
- หากมีแรงกดแบบคงที่ถาวรเกิน 55 MPa
- หากวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอบนเพลา "อ่อน" มาก
จำเป็นสำหรับการโหลดต่ำ - span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">หากอุณหภูมิเกิน 140°C ถาวร
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?