1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: Q3ESI-1620-16
- วัสดุ: iglidur® Q3E
- รูปร่าง: ตลับลูกปืนแบบปลอก
- ขนาด:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- ชิ้นส่วน iglidur® Q3E เพิ่มเติม
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- Suitable for use under extreme loads
- Cost-effective with injection moulding
- Tested in the laboratory
- Lubrication-free dry operation
New two-component heavy-duty plain bearings for large quantities iglidur®
Q3E - extremely robust
The excellent tribological properties of the iglidur® Q3 are embedded in a high-strength outer in this iglidur® multi-component bearing. The result is low wear combined with even higher resistance to mechanical loads.
Short product presentation
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?