ลูกปืนทรงกลม

ลูกบอลทรงกลม igubal ของเราช่วยชดเชยการเยื้องศูนย์ด้วยรูปทรงกลม และช่วยให้การหมุนของเพลาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีแรงเสียดทานต่ำ ลูกบอลทรงกลมแต่ละลูกทำงานในสภาวะแห้งโดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ไม่ต้องบำรุงรักษา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการดำเนินงาน ที่ร้านของเรามีตลับลูกปืนทรงกลมให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่น E และรุ่น K เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ทำจากโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง iglidur ถึงเก้าชนิด รวมถึงตัวเลือกที่ปราศจาก PTFE วัสดุที่ได้มาตรฐาน FDA และโซลูชันสำหรับการใช้งานใต้น้ำหรือในอุณหภูมิสุดขั้วตั้งแต่ -100 °C ถึง +250 °C สั่งซื้อตลับลูกปืนทรงกลมของคุณได้อย่างสะดวกสบายทางออนไลน์ พร้อมรับประโยชน์จากราคาที่น่าสนใจ การจัดส่งที่รวดเร็ว และตัวเลือกที่หลากหลาย

จํานวนผลิตภัณฑ์: 0

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา