iglidur® A350, filament for 3D printing

  • Food compliant according to FDA
    and EU Regulation 10/2011
  • Temperature-resistant up to + 180 °C
  • Suitable for autoclave
  • Processable with high-temperature 3D printer
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
The food conformity declarations and data sheets for the iglidur® A350 can be found in the download area.

Food-safe high-temperature filament, FDA-compliant

iglidur A350 is an abrasion-resistant, high-temperature filament developed for the food and packaging industry. As such, the raw material is compliant with EU 10/2011 and FDA food contact regulations and has the industry standard blue colour. It is temperature-resistant up to 180 °C, fire-retardant according to UL94-V0 and can be sterilised with superheated steam. Due to its high processing temperature of 340 – 360 °C and a compulsory installation temperature of min. 160 °C, a high-temperature 3D printer is required for processing.
The filament is very sensitive to moisture and should be stored in a drying container and actively dried regularly. iglidur A350 is available as injection moulding material, bar stock and 3D printing material.

Tip: iglidur A350 complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors

When to use it?
  • For applications in the food industry with high application temperatures of up to 180 °C
  • From prototype to volume production: iglidur A350 is available as 3D printing filament , from Bar stock and in Injection moulding
When not to use it?
  • When high wear resistance at high temperature loads is required
  • If, in addition to high application temperatures, high strength is also required or complex parts are to be produced (→ iglidur RW370)
  • If your existing 3D printer does not have a build chamber heater (→ iglidur i151)
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH