กระบวนการผลิตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาที่ igus®

การพิมพ์ 3 มิติด้วยพลาสติกหล่อลื่นตัวเองสำหรับชิ้นส่วนที่ทนต่อการสึกหรอ

เครื่องพิมพ์ SLS

การเผาผนึกด้วยความร้อนจากแสงเลเซอร์ (SLS)

กระบวนการพิมพ์ SLS
  • ความแข็งแรงและการยึดเกาะชั้นดี
  • เหนียว ยืดขาดมากกว่า 8
  • สามารถสร้างชิ้นส่วนลวดลายที่มีความหนาของผนังได้ถึง 0.7 มม.
  • บริการพิมพ์ทั่วโลก ระบบ igus ® SLS ในเยอรมนี จีน และสหรัฐอเมริกา

การขึ้นโมเดลแบบปรับตำแหน่งหลอมรวม (FDM)

กระบวนการพิมพ์ FDM
  • Multi-material printing: In the 3D printing service, it is possible to produce parts from up to four different filaments in one printing process.
  • Large-format 3D printing: In the large-format 3D printer from igus®, components up to 1 metre in size can be additively manufactured.

การพิมพ์สามมิติด้วยการใช้แสงดิจิทัล (DLP)

กระบวนการพิมพ์ DLP
  • ความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 35 µm
  • ข้อกำหนดทางกลแบบไอโซทรอปิก (ไม่มีข้อเสียเปรียบด้านความแข็งแกร่งเนื่องจากโครงสร้างชั้น)
  • พื้นผิวสะอาดและเรียบเนียน
  • พื้นที่การใช้งานที่เป็นไปได้: เฟืองที่มีโมดูลัสของฟัน 0.2 และส่วนประกอบพิเศษที่ต้องการร่องหยัก ร่องภายใน หรือรูที่ละเอียดที่สุด

กระบวนการผลิตทั้งหมด

บริการพิมพ์ 3D ออนไลน์

บริการพิมพ์ 3 มิติออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ 3D printing
Pinion ที่พิมพ์แบบ 3 มิติ

กระบวนการพิมพ์ 3 มิติที่ใช้

ตัวอย่างการใช้งาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา