- สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่น
- เปลือกหุ้มสายไฟด้านนอก iguPUR
- ชีลด์โดยรวม
- ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
- สารหน่วงไฟ
- ทนต่อแสงยูวี
- รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี
เปลี่ยนภาษา :
พื้นที่ใช้งานทั่วไป
| Double strokes* | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
| จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| -10 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
หมายเหตุทางเทคนิคเกี่ยวกับสายบัส
สายเคเบิลบัส Chainflex ได้รับการพัฒนาและทดสอบเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในการใช้งานในแอพพลิเคชั่น e-chains สายบัสได้รับการออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดเชิงกลและความต้านทานของสื่อที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอกและหลักการออกแบบ สายเคเบิลได้รับการออกแบบทางไฟฟ้าโดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางไฟฟ้าของบัสแต่ละประเภทเป็นหลัก และยังให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของ EMC ในระดับสูงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าค่าไฟฟ้าจะคงที่ในระยะยาวแม้จะมีการเคลื่อนไหวถาวรก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการส่งสัญญาณในระบบสื่อสารบัสไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้การประสานงานที่แม่นยำของส่วนประกอบทั้งหมด (ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและสายเคเบิล) รวมไปถึงการสังเกตระดับการส่งข้อมูลสูงสุดที่ขึ้นอยู่กับระบบที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์กับอัตราการส่งข้อมูลที่ต้องการ สายเคเบิลจึงไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบต่อการส่งสัญญาณที่ปลอดภัยเท่านั้น
igus ® จะให้คำแนะนำแก่คุณเมื่อคุณออกแบบระบบบัสเพื่อให้คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ และด้วยการทดสอบอย่างละเอียด จะช่วยให้คุณแน่ใจถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการของระบบของคุณตั้งแต่เริ่มต้น