igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
70 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
62 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 621.11 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,832.21
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 14650.05.150.0THB 6,832.21
Energy chain series 14650 | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 70mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit14650.05.150.050150