igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
25 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
23 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 129.01 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,838.22
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 2400.02.055.0THB 2,838.22
2400 series | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 25mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot2400.02.055.02555