igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
112 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
100 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
200 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,569.40 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 10,985.80
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 1640.05.200.0THB 10,985.80
Energy chain series 1640 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 112mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit1640.05.200.050200