igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
72 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,265.96 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 12,659.60
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.80.05.150.0THB 12,659.60
Energy chain series E4.80 | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 80mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150