igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
72 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
200 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,606.64 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 16,066.40
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R4.80.10.200.0THB 16,066.40
Enclosed energy chain series R4.80 | Fully enclosed: can be opened along the outer radius from one side | Inner height: 80mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200