Energy tube series RX56 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 73mm

Energy tube RX56 series
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
Energy tube RX56 series
Energy tube series RX56 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 73mm
Energy tube series RX56 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 73mm
Energy tube series RX56 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 73mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
73 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
48 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
140 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
140 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 11,579.94
THB 643.33 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : RX56.140.140.0THB 11,579.94
Energy tube series RX56 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 73mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา