igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
41.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
48 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
80 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
80 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 206.39 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,604.48
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : RX32.080.080.0THB 6,604.48
Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080