Energy tube R2.26 series | Openable on both side (left and right) in the outer radius | inner height: 26 mm

<p>Energy tube R2.26 series</p>
igus-icon-lupe
R2.26.038.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.26.038.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 3
<p>Energy tube R2.26 series</p>
R2.26.038.060.0 technical drawing
R2.26.038.060.0 technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
26 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
23 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
38 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
60 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 3,770.29
THB 130.01 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2.26.038.060.0THB 3,770.29
Energy tube R2.26 series | Openable on both side (left and right) in the outer radius | inner height: 26 mm

Denis Yap
Denis Yap+65 9834 4953