igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
38 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
36 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
Article Structure & Price Calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
฿177.56 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง฿3,196.08
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2I.38.050.063.0THB 3,196.08
Series E2i.38 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 38mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.38.050.063.05063