igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่น
- เปลือกหุ้มสายไฟด้านนอก iguPUR
- ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
- ปราศจากซิลิโคน
- สารหน่วงไฟ
- รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0.25)+5x0.5)C
พื้นที่ใช้งานทั่วไป
| Double strokes* | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
| จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.