igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- วัสดุ : สังกะสีหล่อ
- องค์ประกอบการเลื่อนวัสดุ: iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10
10
ไม่มี
0
Our WJUME-01-10 pillow block is a maintenance-free plain bearing from our drylin series. The bearing consists of the high-performance polymer iglidur, which is self-lubricating and ideal for environments in which lubricants such as grease or oil must be avoided.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.