Standard connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 5
Standard connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Standard connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Standard connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Standard connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
Standard connector, series A, M23 signal plugs, incl. contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
  • Pollution degree: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged]
  • Over-voltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: Brass, nickel-plated
  • Clamping ring material: Brass, nickel-plated
  • Contacts: Brass, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: Female crimp
  • Plug design: Signal connector
igus-icon-lieferzeitMAT0179602
P-Type 16 ขั้ว มีช่องเข้ารหัส 1 ช่อง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา