igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated
- Pollution degree: 3
- Protection class: IP 66/67 [plugged]
- Over-voltage category: III
- Temperature range: -20 °C to +130 °C
- Union nut/screw: Brass, nickel-plated
- Clamping ring material: Brass, nickel-plated
- Contacts: Brass, gold-plated
- Seal: FPM/HNBR
- Insulation body: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Contact type: Crimp contact bush, slotted
- Plug design: Bulkhead connector with union nut
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
E-Type 12 ขั้ว มีช่องเข้ารหัส 3 ช่อง