ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, TPE, halogen free

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.2

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h