ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PUR 6.8 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 3.1.3.1

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h