robolink® D High End robot joint, size 30, symmetrical

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
[[robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearings Slewing ring bearing (iglidur® PRT) with plastic housing. The drive component is a motor with worm gear. As a result the central hole remains free for feeding through cables, for example. The articulated joints can be ordered with or without motor.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT design 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h