igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- วัสดุ : สแตนเลส 1.4571
- วัสดุสไลด์: iglidur ® J200
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-16-ES
16
ไม่มี
0
The drylin W pillow block WJ200UME-01-ES is a high-quality stainless steel bearing housing specially developed for applications where continuous adjustment of the bearing clearance is required. The sliding film is made of the material iglidur J200, which is known for its excellent sliding properties.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.