xiros® ball pillow block bearing, ESTM, 1:1 replacement possible, balls of stainless steel, mm

  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur B180
  • Cage material: xirodur B180

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
The new xiros® B180 pillow block bearing now available also for shaft diameters 15 mm, 17 mm, 20 mm and 30 mm. With FDA-compliant components for the safe use in the food and beverage industry.
 
● Five installation sizes available
● FDA-compliant components
● Very light
● Space-saving
 
Typical application areas:
Food industry, roller conveyors, transport belts
ข้อมูลทางเทคนิค

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h