- เกลียว : เกลียวตัวผู้
- วัสดุของเสื้อ: igumid G
- วัสดุลูกบอลสตั๊ด: สแตนเลสหรือเหล็กอาบสังกะสี
- ไม่ต้องบำรุงรักษาและทนต่อการกัดกร่อน
- การเชื่อมต่อแบบง่าย - ติดตั้งง่าย
- การชดเชยสำหรับการจัดเรียงไม่ตรงกัน
- ประหยัดเวลาเนื่องจากติดตั้งได้รวดเร็ว
 :
ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลน igubal ®
ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลน igubal ® ได้รับการพัฒนาเพื่อการติดตั้งปลายเพลาหรือบูชเพลา
เสื้อทำจากวัสดุ igumid G ซึ่งเป็นโพลิเมอร์เสริมเส้นใยยาวที่ทนต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวในอุณหภูมิตั้งแต่ -30 °C ถึง +80 °C
ขอบเขตทั่วไปสำหรับการใช้งาน:
พื้นที่การใช้งาน
เนื่องจากตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลน igubal ® เหมาะสำหรับการทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษา จึงเหมาะเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ตำแหน่งการติดตั้งเข้าถึงได้ยาก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือเปียก หรือมีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ตลับลูกปืนตุ๊กตาหน้าแปลน igubal ® พบได้ในระบบควบคุมแปรงซักผ้า ในระบบป้องกันแสงแดดสำหรับอาคาร ในเทคโนโลยีสายพานลำเลียง และในเครื่องจักรเบเกอรี่