iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM

Proven long-life material now available in black

iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM drawing
1 from 2
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J3BSM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
วัสดุ iglidur ® J3 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน มีจำหน่ายในสีดำด้วยเช่นกัน รองเท้าวิ่งสำหรับออกกำลังกายได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการรับน้ำหนักแบบหมุนและสั่น และยังทนทานต่อสื่อต่างๆ อีกด้วย
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960

Consultation and delivery

In person:
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online:
Chat service:
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์: 08.00 - 12.00 น.
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm