iglidur® M250, double flange bearing, MKM

iglidur® M250, double flange bearing, MKM
iglidur® M250, double flange bearing, MKM drawing
iglidur® M250, double flange bearing, MKM
1 จาก 3
iglidur® M250, double flange bearing, MKM
iglidur® M250, double flange bearing, MKM drawing
iglidur® M250, double flange bearing, MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: MKM-1012-10
  • วัสดุ: iglidur® M250
  • รูปร่าง: ตลับลูกปืนแบบหนีบสองหน้าจั๊ก
  • ขนาด:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • ชิ้นส่วน iglidur® M250 เพิ่มเติม
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
  • Press fit
  • Axially supported from both sides
  • Compensation of tolerances of the sheet metal
  • Easy installation
  • Axially pre-loaded
  • Custom versions possible

Double flange bearing: press-fit, fold down, done

Easy to install double flanged bearing made from our proven material iglidur® M250. By flanging the segments, the bearing is axially secured even in less precise holding fixtures.


When to use it?

  • If a flanged bearing is required if the housing bore is longer than 4mm
  • If the locating spigot is not guaranteed by a press fit
  • If a flange on both sides is required to provide thrust surfaces


When not to use it?

  • When the highest compressive strengths are required: iglidur® G
  • When a simple press-fit bearing is required: iglidur® M250
  • If a clip-in sheet metal feed-through is required: iglidur® G


Please contact us if you need a custom-made double flange bearing for your application. We will help you with your design, drawing on the experience that we have with a large number of custom bearing solutions.

ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา