1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: MDM-1213-06
- วัสดุ: iglidur® M250
- รูปร่าง: ตลับลูกปืนแบบหนีบสองหน้าจั๊ก
- ขนาด:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- ชิ้นส่วน iglidur® M250 เพิ่มเติม
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. Thanks to the large second flange, the bearing can absorb higher axial forces and is also axially secured in housings with rough tolerances.
Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange allows the bearing to absorb higher axial forces and is axially secured even in coarsely tolerated housings. Special specifications: large flange surfaces, symmetrical flanges, easy installation, easy to clip in, Securely retained after e-coating, custom designs available
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?