readycable® resolver cable similar to Beckhoff ZK4530-0010-xxxx, base cable PUR 10 x d

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 5.5.3.1

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h