readycable® encoder cable similar to Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, base cable TPE 6.8 x d

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h