readycable® adapter cable similar to Heidenhain 298 402-xx, connecting cable iguPUR 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • chainflex® class: 3.1.3.1

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h