readycable® encoder cable similar to Rexroth IKS0259, base cable TPE 5 x d

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Bio-oil-resistant
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • chainflex® class: 7.6.4.1

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Phoonyachat Kreeya-arporn

e-chains® & chainflex® <br> East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h