xiros® deep groove ball bearings xirodur® A500, specialist for heat & chemistry, stainless steel balls

BB-6802-A500-70-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-6802-A500-70-ES product image
BB-6802-A500-70-ES technical drawing

  • Very good temperature and chemical resistance
  • Suitable for food contact
  • Application temperature: -100 °C to +150 °C
  • Ring material: xirodur® A500
  • Cage material: PEEK
  • Ball material: stainless steel
  • Also available with glass balls
igus-icon-lieferzeitBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา